Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:26:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32036-X-XL>A
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 320, Hauptabmessungen nach DIN 720, zerlegbar
Wiederaufbereitbar
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 280 mm | Außendurchmesser |
| B | 64 mm | Breite des Innenringes |
| C | 48 mm | Breite des Außenringes |
| T | 64 mm | Breite des Lagers |
| Cr | 740.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 1.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 148.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 2.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 1.510 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 14 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da max | 199 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| db min | 192 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da min | 247 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Da max | 268 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Db min | 267 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Ca min | 10 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| Cb min | 16 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
| rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
| r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
| r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
| a | 60 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| d1 | 228 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| e | 0,42 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
| Y | 1,42 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y0 | 0,78 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T3FD180 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Betriebsbedingungen für Lager 32036-X-XL
In Arbeit für 32036-X-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.